Temporizador de escalera con prealarma mediante interrupción breve para contacto de 230 V 2000 W
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
7LF6311
Número de artículo (número de mercado) |
7LF6113 |
Descripción de producto |
Temporizador de escalera con prealarma mediante interrupción breve para contacto de 230 V 2000 W
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
El producto ya no está disponible. Sucesor
7LF6311
|
Succesor |
7LF6311 |
Descripción del sucesor |
Temporizador de escalera, 230 V 1 NA, 16 A 230 V,50 Hz, electrónico, variante separada de entrada multitensión 8-230 V AC/DC, 7 funciones seleccionables, rango de tiempo 0,5...12 min., detección 3-4 hilos, redisparable,lámparas de neón, máx. corriente 50 mA, 1 mód. |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
35S / 1BK |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
1 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,081 Kg |
Dimensión de empaquetado |
20,00 x 93,00 x 75,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
0 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4001869310930 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
91070000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.1 |
Grupo de productos |
5523 |
Group Code |
P310 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/01/07 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|