AS-i Power 8 A 120 V / 230-500 V AC AS-Interface power supply unit, IP20 IN: 120 V / 230-500 V AC OUT: AS-i, 8 A (30 V DC) with integrated ground fault detection, with integrated overload detection with AS-i data decoupling
Número de artículo (número de mercado) |
3RX9503-0BA00 |
Descripción de producto |
AS-i Power 8 A 120 V / 230-500 V AC AS-Interface power supply unit, IP20 IN: 120 V / 230-500 V AC OUT: AS-i, 8 A (30 V DC) with integrated ground fault detection, with integrated overload detection with AS-i data decoupling
|
Familia de producto |
Fuentes de alimentación AS-Interface |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
42C / 42C |
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
1,270 Kg |
Dimensión de empaquetado |
131,00 x 145,00 x 127,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4011209641471 |
UPC |
754554921532 |
Commodity code |
85044083 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Grupo de productos |
3721 |
Group Code |
R711 |
País de origen |
Romania |
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
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-24-26-11 |
eClass |
14 |
27-24-26-11 |
eClass |
6 |
27-24-26-11 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-11 |
eClass |
8 |
27-24-26-11 |
eClass |
9 |
27-24-26-11 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-11 |
ETIM |
7 |
EC002583 |
ETIM |
8 |
EC002583 |
ETIM |
9 |
EC002583 |
IDEA |
4 |
3575 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-06 |
|
|
|
|