SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimizar
1FK2203-4AG11-1SA0
Product
Imagen similar
SIMOTICS S-1FK2 CT servomotor M0 = 1,27 Nm; Pn = 0,4 kW a Nn=3000 1/min (200-240 V); con freno de mantenimiento; grado de protección IP65; eje D 14 × 30 mm con chaveta; encóder absoluto monovuelta 22 bits (encóder AS22DQC); con interfaz OCC; conector tamaño M12, girable;
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 1FK2203-4AG11-1SA0
Descripción de Producto SIMOTICS S-1FK2 CT servomotor M0 = 1,27 Nm; Pn = 0,4 kW a Nn=3000 1/min (200-240 V); con freno de mantenimiento; grado de protección IP65; eje D 14 × 30 mm con chaveta; encóder absoluto monovuelta 22 bits (encóder AS22DQC); con interfaz OCC; conector tamaño M12, girable;
Familia de producto Servomotores 1FK2 para SINAMICS S210
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central DMM / DMM
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal ------71
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control AL : N / ECCN : N
Tiempo de Fabricacion 15 Día/Días
Peso Neto (kg) 2.100 Kg
Dimensión de Empaque 250.00 x 452.00 x 267.00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad para Cantidad 1 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN 4042948691700
UPC 195125373525
Commodity code 85015100
LKZ_FDB/ IDCatálogo D32
Grupo de Producto X0OZ
Group Code R220
País de origen Rumanía
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 01.07.2006
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-02-26-02
eClass 14 27-02-26-02
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
Puede también añadir opciones al producto
;