SIMOTICS S-1FK2 CT servomotor M0 = 12 Nm; Pn = 2,85 kW a Nn = 3000 1/min (380-480 V); Pn = 1,72 kW a Nn = 1500 1/min (200-240 V); grado de protección IP64; eje cilíndrico D 24 × 50 mm; encóder absoluto 22 bits + 12 bits multivuelta (encóder AM22DQC); con conector DRIVE-CLiQ M17; conector de potencia tamaño M23;