SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in
1FK7011-5AK24-1AA3
Product
Imagen similar
SIMOTICS S Servomotor síncrono 1FK7 Compact, CI 300 V 0,18 Nm, 100K, 6000r/min 0,05kW, con refrigeración natural Conector de potencia/señales Conector girable 270° Grado de protección IP54; Pintura RAL7016 forma constructiva IM B5 (IM V1, IM V3) Brida 1, con variante Pt1000 de sensor de temperatura Encóder incremental SEN/COS 1VSS 2048 señales/vuelta (encóder I-2048) Eje con chaveta, Tolerancia N sin freno de mantenimiento
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 1FK7011-5AK24-1AA3
Descripción de Producto SIMOTICS S Servomotor síncrono 1FK7 Compact, CI 300 V 0,18 Nm, 100K, 6000r/min 0,05kW, con refrigeración natural Conector de potencia/señales Conector girable 270° Grado de protección IP54; Pintura RAL7016 forma constructiva IM B5 (IM V1, IM V3) Brida 1, con variante Pt1000 de sensor de temperatura Encóder incremental SEN/COS 1VSS 2048 señales/vuelta (encóder I-2048) Eje con chaveta, Tolerancia N sin freno de mantenimiento
Familia de producto Servomotores 1FK7 para SINAMICS S120
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 762 / 762
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal ------71
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control ECCN : N / AL : N
Tiempo de Fabricacion 15 Día/Días
Peso Neto (kg) 0.902 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad para Cantidad 1 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC 804766380525
Commodity code No disponible
LKZ_FDB/ IDCatálogo SD.NC60KT-1FK7
Grupo de Producto X0OY
Group Code R220
País de origen Rumanía
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 22.07.2017
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-02-26-02
eClass 14 27-02-26-02
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
UNSPSC 15 26-10-11-09
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
Puede también añadir opciones al producto
;