SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in
1FK7022-5AK71-1LB3
Product
Imagen similar
SIMOTICS S Servomotor síncrono 1FK7 Compact 0,85 Nm, 100K, 6000r/min 0,38kW, con refrigeración natural Conector de potencia/señales Conector girable 270° FORM CONST.IMB 5 (IM V1, IM V3) BRIDA 1, Encóder absoluto 20 bits +12 bits multivuelta con interfaz Drive-CLiQ (encóder AM20DQ) reducción de potencia del 10% debido a Encóder absoluto Eje con chaveta, Tolerancia N con freno de mantenimiento Grado de protección IP64; Pintura RAL7016
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 1FK7022-5AK71-1LB3
Descripción de Producto SIMOTICS S Servomotor síncrono 1FK7 Compact 0,85 Nm, 100K, 6000r/min 0,38kW, con refrigeración natural Conector de potencia/señales Conector girable 270° FORM CONST.IMB 5 (IM V1, IM V3) BRIDA 1, Encóder absoluto 20 bits +12 bits multivuelta con interfaz Drive-CLiQ (encóder AM20DQ) reducción de potencia del 10% debido a Encóder absoluto Eje con chaveta, Tolerancia N con freno de mantenimiento Grado de protección IP64; Pintura RAL7016
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 762 / 762
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal ------71
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control ECCN : N / AL : N
Tiempo de Fabricacion 15 Día/Días
Peso Neto (kg) 2.002 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad para Cantidad 1 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC 662643475722
Commodity code 85015100
LKZ_FDB/ IDCatálogo SD.NC60KT-1FK7
Grupo de Producto X0OY
Group Code R220
País de origen Rumanía
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 22.07.2017
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-02-26-02
eClass 14 27-02-26-02
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
UNSPSC 15 26-10-11-09
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
Puede también añadir opciones al producto
;