SIMOTICS S Motor síncrono 1FK7-CT PN=0,63 kW; UCI=600 V M0=1,6 Nm (100 K); NN=6000 1/min; con refrigeración natural Forma constructiva IM B5 (IM V1, IM V3) Brida 1 conector de potencia girable encóder absoluto 24 bits + 12 bits multivuelta con interfaz DRIVE-CLiQ (encóder AM24DQI) eje con chaveta, tolerancia N con freno de mantenimiento Grado de protección IP65 Brida IP67 DE
Número de artículo (número de mercado) |
1FK7034-2AK71-1CB2 |
Descripción de Producto |
SIMOTICS S Motor síncrono 1FK7-CT PN=0,63 kW; UCI=600 V M0=1,6 Nm (100 K); NN=6000 1/min; con refrigeración natural Forma constructiva IM B5 (IM V1, IM V3) Brida 1 conector de potencia girable encóder absoluto 24 bits + 12 bits multivuelta con interfaz DRIVE-CLiQ (encóder AM24DQI) eje con chaveta, tolerancia N con freno de mantenimiento Grado de protección IP65 Brida IP67 DE
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
762 / 762 |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
------71 |
Exportar Regulaciones de Control |
AL : N / ECCN : N |
Tiempo de Fabricacion |
15 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
4.000 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad para Cantidad |
1 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
887621233235 |
Commodity code |
85015100 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
SD.NC60KT-1FK7 |
Grupo de Producto |
9621 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Alemania |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 22.07.2017 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|