SIMOTICS S motor síncrono 1FK7-CT PN=3,8 kW; UCI=600 V M0=18 Nm (100 K); NN=3000 1/min; con refrigeración natural Forma constructiva IM B5 (IM V1, IM V3) Brida 1 conector de potencia girable encóder absoluto 24 bits + 12 bits multivuelta con interfaz DRIVE-CLiQ (encóder AM24DQI) eje liso, tolerancia N sin freno de mantenimiento grado de protección IP65