SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimizar
1FL6044-2AF21-1AH1
Product
SIMOTICS S-1FL6 Tensión de empleo 230 V 3 AC PN=1 kW; NN=3000 1/min M0=3,18 Nm; MN=3,18 Nm Altura de eje 40 mm Encóder incremental TTL 2500 incr./vuelta Eje liso Tolerancia N con freno de mantenimiento Grado de protección IP65 con junta anular compatible con los convertidores SINAMICS V90
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 1FL6044-2AF21-1AH1
Descripción de Producto SIMOTICS S-1FL6 Tensión de empleo 230 V 3 AC PN=1 kW; NN=3000 1/min M0=3,18 Nm; MN=3,18 Nm Altura de eje 40 mm Encóder incremental TTL 2500 incr./vuelta Eje liso Tolerancia N con freno de mantenimiento Grado de protección IP65 con junta anular compatible con los convertidores SINAMICS V90
Familia de producto Servomotores 1FL6 para SINAMICS V90
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central DMS / DMS
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal ------71
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control AL : N / ECCN : N
Tiempo de Fabricacion 30 Día/Días
Peso Neto (kg) 4.200 Kg
Dimensión de Empaque 222.00 x 382.00 x 250.00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad para Cantidad 1 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN 4042948670989
UPC No disponible
Commodity code 85015220
LKZ_FDB/ IDCatálogo NC81
Grupo de Producto 3585
Group Code R220
País de origen China
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 01.01.2018
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-02-26-02
eClass 14 27-02-26-02
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
UNSPSC 15 26-10-11-09
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
Puede también añadir opciones al producto
;