SIMOTICS S-1FL6-1FL6 Tensión de empleo 400 V 3 AC PN=5 kW; NN=2000 1/min M0=30 Nm; MN=23,9 Nm Altura de eje 90 mm, con conector acodado; encóder absoluto 20 bits (12 bits multivuelta) con chaveta, tolerancia sin freno de mantenimiento Grado de protección IP65 con junta anular compatible con los convertidores SINAMICS V70 y V90
Número de artículo (número de mercado) |
1FL6094-1AC61-2LA1 |
Descripción de Producto |
SIMOTICS S-1FL6-1FL6 Tensión de empleo 400 V 3 AC PN=5 kW; NN=2000 1/min M0=30 Nm; MN=23,9 Nm Altura de eje 90 mm, con conector acodado; encóder absoluto 20 bits (12 bits multivuelta) con chaveta, tolerancia sin freno de mantenimiento Grado de protección IP65 con junta anular compatible con los convertidores SINAMICS V70 y V90
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
DMS / DMS |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
------71 |
Exportar Regulaciones de Control |
AL : N / ECCN : N |
Tiempo de Fabricacion |
30 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
24.000 Kg |
Dimensión de Empaque |
365.00 x 495.00 x 340.00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad para Cantidad |
1 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
4025515700029 |
UPC |
804766790928 |
Commodity code |
85015220 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
NC81 |
Grupo de Producto |
5183 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
China |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 01.01.2018 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
14 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|