SIMOTICS S-1FL6-1FL6 Tensión de empleo 400 V 3 AC PN=7 kW; NN=2000 1/min M0=40 Nm; MN=33,4 Nm Altura de eje 90 mm, con conector acodado; encóder absoluto 20 bits (12 bits multivuelta) con chaveta, tolerancia sin freno de mantenimiento Grado de protección IP65 con junta anular compatible con los convertidores SINAMICS V70 y V90