SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimizar
1FT7062-5AF71-1DK1
Product
Imagen similar
SIMOTICS S Motor síncrono 1FT7, M0=6 Nm (100K) NN=3000 r/min, PN=1,70 kW con refrigeración natural Forma constructiva IMB 5 (IM V1, IM V3) brida clásica (compatible con SmartLinx) Conector de potencia girable Encóder incremental 2048 señales/vuelta con interfaz Drive-CLiQ (encóder I-2048) Conector girable Eje liso, sin freno de mantenimiento, Tolerancia de marcha concéntrica R Nivel de vibraciones A Grado de protección IP65
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 1FT7062-5AF71-1DK1
Descripción de Producto SIMOTICS S Motor síncrono 1FT7, M0=6 Nm (100K) NN=3000 r/min, PN=1,70 kW con refrigeración natural Forma constructiva IMB 5 (IM V1, IM V3) brida clásica (compatible con SmartLinx) Conector de potencia girable Encóder incremental 2048 señales/vuelta con interfaz Drive-CLiQ (encóder I-2048) Conector girable Eje liso, sin freno de mantenimiento, Tolerancia de marcha concéntrica R Nivel de vibraciones A Grado de protección IP65
Familia de producto Servomotores 1FT7 para SINAMICS S120
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 762 / 762
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal ------71
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control ECCN : N / AL : N
Tiempo de Fabricacion 15 Día/Días
Peso Neto (kg) 7.204 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad para Cantidad 1 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 85015220
LKZ_FDB/ IDCatálogo SD.NC61ST-1FT7
Grupo de Producto 9693
Group Code R220
País de origen Alemania
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 01.03.2018
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-02-24-01
eClass 14 27-02-24-01
eClass 6 27-02-24-01
eClass 7.1 27-02-24-01
eClass 8 27-02-24-01
eClass 9 27-02-24-01
eClass 9.1 27-02-24-01
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
UNSPSC 15 26-10-11-09
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
Puede también añadir opciones al producto
Cargando documentos...
;