SIMOTICS M motor asíncrono compacto 1500 r/min 5,5 kW 35 Nm 13,5 A 368 V 1750 r/min 6,3 kW 34 Nm 13,1 A 412 V 2000 r/min 7 kW 33 Nm 12,7 A 460 V 2200 r/min 7,7 kW 33 Nm 12,7 A 480 V ventilación forzada; sentido del aire DE--> NDE; grado de protección IP55 Encóder incremental 19 bits sin posición de conmutación (encóder IN19DQ) con interfaz DRIVE-CLiQ Forma constructiva IM B5 (IMV 1, IM V3) eje hueco liso versión de cojinetes: Performance calidad vibracional: Especial/B; ejes y precisión de la brida: especial cajas de bornes (arriba) Entrada de cables lado derecho Conexión de señales LA
Número de artículo (número de mercado) |
1PH8103-1SF02-3LA1 |
Descripción de Producto |
SIMOTICS M motor asíncrono compacto 1500 r/min 5,5 kW 35 Nm 13,5 A 368 V 1750 r/min 6,3 kW 34 Nm 13,1 A 412 V 2000 r/min 7 kW 33 Nm 12,7 A 460 V 2200 r/min 7,7 kW 33 Nm 12,7 A 480 V ventilación forzada; sentido del aire DE--> NDE; grado de protección IP55 Encóder incremental 19 bits sin posición de conmutación (encóder IN19DQ) con interfaz DRIVE-CLiQ Forma constructiva IM B5 (IMV 1, IM V3) eje hueco liso versión de cojinetes: Performance calidad vibracional: Especial/B; ejes y precisión de la brida: especial cajas de bornes (arriba) Entrada de cables lado derecho Conexión de señales LA
|
Familia de producto |
1PH8 para SINAMICS S120 para máquinas herramienta |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
761 / 761 |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
Ninguno |
Exportar Regulaciones de Control |
ECCN : N / AL : N |
Tiempo de Fabricacion |
30 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
53.500 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad para Cantidad |
1 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85015230 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
SD.NC62ST-1PH8 |
Grupo de Producto |
9695 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Alemania |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 05.11.2018 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-02-26-01 |
eClass |
14 |
27-02-26-01 |
eClass |
6 |
27-02-26-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-01 |
eClass |
8 |
27-02-26-01 |
eClass |
9 |
27-02-26-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
UNSPSC |
15 |
26-10-11-14 |
|
|
|
|