SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimizar
1PH8137-1SD02-1LA1
Product
Imagen similar
SIMOTICS M motor asíncrono compacto 1000 r/min 17 kW 162 Nm 43 A 307 V 1150 r/min 19,5 kW 162 Nm 43 A 350 V 1350 r/min 22 kW 156 Nm 42 A 404 V 1500 r/min 24 kW 153 Nm 41 A 447 V ventilación forzada; sentido del aire DE--> NDE; grado de protección IP55 Encóder incremental 19 bits sin posición de conmutación (encóder IN19DQ) con interfaz DRIVE-CLiQ Forma constructiva IM B5 (IMV 1, IM V3) Eje con chaveta equilibrado con chaveta completa versión de cojinetes: Performance calidad vibracional: Especial/B Precisión de eje y precisión de la brida: especial cajas de bornes (arriba) Entrada de cables lado derecho Conexión de señales LA
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 1PH8137-1SD02-1LA1
Descripción de Producto SIMOTICS M motor asíncrono compacto 1000 r/min 17 kW 162 Nm 43 A 307 V 1150 r/min 19,5 kW 162 Nm 43 A 350 V 1350 r/min 22 kW 156 Nm 42 A 404 V 1500 r/min 24 kW 153 Nm 41 A 447 V ventilación forzada; sentido del aire DE--> NDE; grado de protección IP55 Encóder incremental 19 bits sin posición de conmutación (encóder IN19DQ) con interfaz DRIVE-CLiQ Forma constructiva IM B5 (IMV 1, IM V3) Eje con chaveta equilibrado con chaveta completa versión de cojinetes: Performance calidad vibracional: Especial/B Precisión de eje y precisión de la brida: especial cajas de bornes (arriba) Entrada de cables lado derecho Conexión de señales LA
Familia de producto 1PH8 para SINAMICS S120 para máquinas herramienta
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 761 / 761
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal Ninguno
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control ECCN : N / AL : N
Tiempo de Fabricacion 20 Día/Días
Peso Neto (kg) 141.000 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad para Cantidad 1 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC 195125529205
Commodity code 85015230
LKZ_FDB/ IDCatálogo SD.NC62ST-1PH8
Grupo de Producto 9695
Group Code R220
País de origen Alemania
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 05.11.2018
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-02-26-01
eClass 14 27-02-26-01
eClass 6 27-02-26-01
eClass 7.1 27-02-26-01
eClass 8 27-02-26-01
eClass 9 27-02-26-01
eClass 9.1 27-02-26-01
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
UNSPSC 15 26-10-11-14
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
Puede también añadir opciones al producto
Cargando documentos...
;