SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimizar
1PH8137-1UF10-2LD1
Product
Imagen similar
SIMOTICS M motor asíncrono compacto 1500 r/min 22 kW 140 Nm 56 A 308 V 1750 r/min 25 kW 136 Nm 56 A 352 V 2000 r/min 28 kW 134 Nm 55 A 401 V 2200 r/min 30 kW 130 Nm 53 A 440 V ventilación forzada; sentido del aire NDE--> DE; grado de protección IP55 Encóder incremental 20 bits sin posición de conmutación (encóder IN20DQ) con interfaz DRIVE-CLiQ Forma constructiva IM B3 (IM V5, IM V6) Eje con chaveta equilibrado con media chaveta versión de cojinetes: Performance calidad vibracional: Especial/B Precisión de eje y precisión de la brida: especial cajas de bornes (arriba) Entrada de cables LA Conexión de señales lado izquierdo
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 1PH8137-1UF10-2LD1
Descripción de Producto SIMOTICS M motor asíncrono compacto 1500 r/min 22 kW 140 Nm 56 A 308 V 1750 r/min 25 kW 136 Nm 56 A 352 V 2000 r/min 28 kW 134 Nm 55 A 401 V 2200 r/min 30 kW 130 Nm 53 A 440 V ventilación forzada; sentido del aire NDE--> DE; grado de protección IP55 Encóder incremental 20 bits sin posición de conmutación (encóder IN20DQ) con interfaz DRIVE-CLiQ Forma constructiva IM B3 (IM V5, IM V6) Eje con chaveta equilibrado con media chaveta versión de cojinetes: Performance calidad vibracional: Especial/B Precisión de eje y precisión de la brida: especial cajas de bornes (arriba) Entrada de cables LA Conexión de señales lado izquierdo
Familia de producto 1PH8 para SINAMICS S120 para máquinas de producción
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 761 / 761
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal Ninguno
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control ECCN : N / AL : N
Tiempo de Fabricacion 20 Día/Días
Peso Neto (kg) 141.000 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad para Cantidad 1 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 85015230
LKZ_FDB/ IDCatálogo SD.NC62ST-1PH8
Grupo de Producto 9695
Group Code R220
País de origen Alemania
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 05.11.2018
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-02-26-01
eClass 14 27-02-26-01
eClass 6 27-02-26-01
eClass 7.1 27-02-26-01
eClass 8 27-02-26-01
eClass 9 27-02-26-01
eClass 9.1 27-02-26-01
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
UNSPSC 15 26-10-11-14
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
Puede también añadir opciones al producto
Cargando documentos...
;