SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimizar
3RK1105-1BE04-1CA0
Product
Imagen similar
ASIsafe básico monitor de seguridad 2 F-RO 2 circuitos de habilitación IP20, con conexión de tornillo bornes desmontables relé de salida seguro Tiempo de reacción máx. 50 ms monitor tipo 2, Versión 3 aplicable hasta categoría 4 (EN954-1) hasta PL e (EN ISO 13849-1) hasta SIL 3 (IEC 61508)
Notas
Cambio a F-CM AS-i Safety ST (3RK7136-6SC00-0BC1) más F-DQ ET 200S
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3RK1105-1BE04-1CA0
Descripción de Producto ASIsafe básico monitor de seguridad 2 F-RO 2 circuitos de habilitación IP20, con conexión de tornillo bornes desmontables relé de salida seguro Tiempo de reacción máx. 50 ms monitor tipo 2, Versión 3 aplicable hasta categoría 4 (EN954-1) hasta PL e (EN ISO 13849-1) hasta SIL 3 (IEC 61508)
Familia de producto No disponible
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM410:Iniciar fase de Soporte / Repuestos & Reparaciones - Resto del periodo de soporte
Fecha Efectiva PLM Producto bloqueado desde: 01.01.2025
Notas
Cambio a F-CM AS-i Safety ST (3RK7136-6SC00-0BC1) más F-DQ ET 200S
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 42C / 42C
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal Ninguno
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control ECCN : N / AL : N
Tiempo de Fabricacion 3 Día/Días
Peso Neto (kg) 0.370 Kg
Dimensión de Empaque 55.00 x 110.00 x 125.00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad para Cantidad 1 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN 4011209592261
UPC 040892554212
Commodity code 85364900
LKZ_FDB/ IDCatálogo CC-IC10
Grupo de Producto 3720
Group Code R711
País de origen Chequia
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 01.07.2006
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
  No disponible
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
;