SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in
3VA9988-0BA23
Product
disparador de apertura flexible 208-277 V AC 50/60 Hz accesorios para: 3VA1 y 3VA20-26
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3VA9988-0BA23
Descripción de Producto disparador de apertura flexible 208-277 V AC 50/60 Hz accesorios para: 3VA1 y 3VA20-26
Familia de producto Accesorios y repuestos 3VA9, para interruptores IEC hasta 1250 A
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 1CB / 1CB
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal Ninguno
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control AL : N / ECCN : N
Tiempo de Fabricacion 3 Día/Días
Peso Neto (kg) 0.084 Kg
Dimensión de Empaque 90.00 x 124.00 x 41.00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad para Cantidad 1 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN 4042949011576
UPC 887621911355
Commodity code 85364900
LKZ_FDB/ IDCatálogo LV10.1
Grupo de Producto 5376
Group Code P360
País de origen Chequia
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 01.06.2012
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP 5bdbeba1-66fd-41b1-b18a-a63197f60ddd
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-37-13-92
eClass 14 27-37-13-92
eClass 6 27-37-92-01
eClass 7.1 27-37-92-01
eClass 8 27-37-92-01
eClass 9 27-37-92-01
eClass 9.1 27-37-92-01
ETIM 7 EC002498
ETIM 8 EC002498
ETIM 9 EC002498
UNSPSC 15 39-12-11-03
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
Frequently bought together:
3RT2035-3KB40
contactor de potencia, AC-3e/AC-3, 41 A, 18,5 kW/400 V, tripolar, 24 V DC, 0,8-1,2* US, con varistor integrado, contactos auxiliares: 1 NA + 1 NC, circuito principal: borne de tornillo, circuito de control y auxiliar: borne de resorte, tamaño: S2, apto para salidas de PLC
3RB3026-1QB0
Relé de sobrecarga 6...25 A electrónico para protección de motores tamaño S0, clase 10E para montar en contactor Circuito principal: atornillable circuito auxiliar: atornillable Rearme manual/automático
3RT2016-2HB41
contactor de potencia, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW/400 V, tripolar, 24 V DC, 0,7-1,25 * US, contactos auxiliares: 1 NA, borne de resorte, tamaño: S00, apto para salidas de PLC, no con bloque de contactos auxiliares ampliable
3RT2024-2KB40
contactor de potencia, AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW/400 V, tripolar, 24 V DC, 0,7-1,25 * US, con varistor insertado, contactos auxiliares: 1 NA + 1 NC, borne de resorte, tamaño: S0, apto para salidas de PLC, no con bloque de contactos auxiliares ampliable
3RW5547-6HA16
Arrancadores suaves SIRIUS 200-690 V 470 A, 110-250 V AC bornes de tornillo
;