Interruptor automático VL150 UL Tipo DG (N.º CAT HDK3B110) marco no intercambiable, con interruptor automático homologado según UL 489 capacidad de maniobra alta 3 polos; NEMA Rating 65kA @ 480V y 18kA @ 600/347V (interruptor automático de caja moldeada) disparador de sobreintensidad TM, LI TU=40 °C In=110 A, intensidad nominal II=550...1100 A protección de cortocircuito Ir=110 A disparador de sobreintensidad para la protección de distribuciones sin accesorios de conexión sin disparador auxiliar Kit de montaje de bloque de contactos aux. 2 interruptores auxiliares (1 NA+1 NC)
Notas
El producto ya no está disponible
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
Número de artículo (número de mercado) |
3VL2511-2KN30-0AB1 |
Descripción de Producto |
Interruptor automático VL150 UL Tipo DG (N.º CAT HDK3B110) marco no intercambiable, con interruptor automático homologado según UL 489 capacidad de maniobra alta 3 polos; NEMA Rating 65kA @ 480V y 18kA @ 600/347V (interruptor automático de caja moldeada) disparador de sobreintensidad TM, LI TU=40 °C In=110 A, intensidad nominal II=550...1100 A protección de cortocircuito Ir=110 A disparador de sobreintensidad para la protección de distribuciones sin accesorios de conexión sin disparador auxiliar Kit de montaje de bloque de contactos aux. 2 interruptores auxiliares (1 NA+1 NC)
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM490:Inicio del último Año de soporte |
Fecha Efectiva PLM |
Producto descontinuado desde: 17.11.2022 |
Notas |
El producto ya no está disponible
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
1CC / 1CC |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
LBO----- |
Exportar Regulaciones de Control |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Tiempo de Fabricacion |
20 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
2.200 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad para Cantidad |
1 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85362090 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
LV10.1 |
Grupo de Producto |
3742 |
Group Code |
P360 |
País de origen |
Alemania |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 25.09.2006 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|