SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimizar
3VM9113-0JB11
Product
borne para conductor redondo TA1.1 10…95 mm² 3 unidades accesorios para: 3VM10/11
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3VM9113-0JB11
Descripción de Producto borne para conductor redondo TA1.1 10…95 mm² 3 unidades accesorios para: 3VM10/11
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 1CB / 1CB
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal Ninguno
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control AL : N / ECCN : 9N9999
Tiempo de Fabricacion 5 Día/Días
Peso Neto (kg) 0.051 Kg
Dimensión de Empaque 100.00 x 150.00 x 30.00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad para Cantidad 1 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN 4042949008217
UPC No disponible
Commodity code 85369010
LKZ_FDB/ IDCatálogo LV10.1
Grupo de Producto 5384
Group Code P360
País de origen India
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 01.10.2014
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-37-13-92
eClass 14 27-37-13-92
eClass 6 27-37-92-01
eClass 7.1 27-37-92-01
eClass 8 27-37-92-01
eClass 9 27-37-92-01
eClass 9.1 27-37-92-01
ETIM 7 EC002498
ETIM 8 EC002498
ETIM 9 EC002498
UNSPSC 15 39-12-15-21
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
;