SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimizar
3WL1108-2EB37-1AA2
Product
interruptor automático extraíble con bastidor guía 3 polos, tamaño 1, IEC In=800A hasta 690V, AC 50/60 Hz Icu=55kA a 500V Conexión posterior vertical Disparador de sobreintensidad ETU 45 Prot. LSIN ajustable 0,4-1in con Cubicle-Bus opc.: com. /telemetría/defecto a tierra/ZSS Con accionamiento manual con acumulador con activación mecánica Sin 1.r disparador auxiliar sin 2.º disparador auxiliar 2NA + 2NC
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3WL1108-2EB37-1AA2
Descripción de Producto interruptor automático extraíble con bastidor guía 3 polos, tamaño 1, IEC In=800A hasta 690V, AC 50/60 Hz Icu=55kA a 500V Conexión posterior vertical Disparador de sobreintensidad ETU 45 Prot. LSIN ajustable 0,4-1in con Cubicle-Bus opc.: com. /telemetría/defecto a tierra/ZSS Con accionamiento manual con acumulador con activación mecánica Sin 1.r disparador auxiliar sin 2.º disparador auxiliar 2NA + 2NC
Familia de producto 3 polos
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM400:Retiro por etapas iniciado / Suministro Ilimitado de Repuestos
Fecha Efectiva PLM Producto en punto de venta desde: 01.10.2023
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 1CA / 1CA
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal LAO-----
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control ECCN : EAR99 / AL : N
Tiempo de Fabricacion 25 Día/Días
Peso Neto (kg) 70.000 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad para Cantidad 1 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 85362090
LKZ_FDB/ IDCatálogo LV10.1
Grupo de Producto 3745
Group Code P360
País de origen Chequia
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas Producto conforme a RoHS
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-37-04-09
eClass 14 27-37-04-09
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 7 EC000228
ETIM 8 EC000228
ETIM 9 EC000228
IDEA 4 4850
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
Puede también añadir opciones al producto
;