TRANSFORMADOR SITAS ; FASES:1; PN/PN(S6)(KVA):0,08 /0,31; UPRI(V):230+/-5%; USEC(V):24; ISEC(A):3,33; F(HZ):50...60; GR. CONEXION / PROT. ENROLLANDO:II0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP54; CONEXION:CONEXION POR CONECTOR PLANO/TORNILLO; MONTAJE:TORNILLO; EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-RECOGNIZED< >TRANSFORMADOR DE MANDO< >TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD<
Notas
El producto se eliminó sin reemplazo
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
Número de artículo (número de mercado) |
4AM3442-4TN00-0ED0 |
Descripción de Producto |
TRANSFORMADOR SITAS ; FASES:1; PN/PN(S6)(KVA):0,08 /0,31; UPRI(V):230+/-5%; USEC(V):24; ISEC(A):3,33; F(HZ):50...60; GR. CONEXION / PROT. ENROLLANDO:II0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP54; CONEXION:CONEXION POR CONECTOR PLANO/TORNILLO; MONTAJE:TORNILLO; EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-RECOGNIZED< >TRANSFORMADOR DE MANDO< >TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD<
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha Efectiva PLM |
Producto no disponible desde: 12.08.2024 |
Notas |
El producto se eliminó sin reemplazo
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
4M1 / 4M1 |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
--3----- |
Exportar Regulaciones de Control |
ECCN : N / AL : N |
Tiempo de Fabricacion |
20 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
3.300 Kg |
Dimensión de Empaque |
250.00 x 280.00 x 250.00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad para Cantidad |
0 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
4001869918433 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85043180 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
CC-IC10 |
Grupo de Producto |
5872 |
Group Code |
R750 |
País de origen |
Chequia |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 01.07.2006 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|