SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in
4AM3442-8MB40-0FA0
Product
Imagen similar
TRANSFORMADOR SITAS ; FASES:1; PN/PN(S6)(KVA):0,1 /0,31; UPRI(V):440-400-230; USEC(V):48(2X24); ISEC(A):2,08-4,17; F(HZ):50...60; GR. CONEXION / PROT. ENROLLANDO:IIII0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP00; CONEXION:CONEXION POR CONECTOR PLANO/TORNILLO; MONTAJE:TORNILLOS / PERFILES; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >TRANSFORMADOR DE MANDO< >TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO<
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 4AM3442-8MB40-0FA0
Descripción de Producto TRANSFORMADOR SITAS ; FASES:1; PN/PN(S6)(KVA):0,1 /0,31; UPRI(V):440-400-230; USEC(V):48(2X24); ISEC(A):2,08-4,17; F(HZ):50...60; GR. CONEXION / PROT. ENROLLANDO:IIII0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP00; CONEXION:CONEXION POR CONECTOR PLANO/TORNILLO; MONTAJE:TORNILLOS / PERFILES; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >TRANSFORMADOR DE MANDO< >TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO<
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 4M1 / 4M1
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal --3-----
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control AL : N / ECCN : N
Tiempo de Fabricacion 20 Día/Días
Peso Neto (kg) 2.677 Kg
Dimensión de Empaque 185.00 x 185.00 x 155.00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad para Cantidad 1 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN 4019169940634
UPC No disponible
Commodity code 85043180
LKZ_FDB/ IDCatálogo CC-IC10
Grupo de Producto 5872
Group Code R750
País de origen Chequia
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 01.07.2006
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-03-13-02
eClass 14 27-03-13-02
eClass 6 27-03-13-02
eClass 7.1 27-03-13-02
eClass 8 27-03-13-02
eClass 9 27-03-13-02
eClass 9.1 27-03-13-02
ETIM 7 EC002486
ETIM 8 EC002486
ETIM 9 EC002486
IDEA 4 4168
UNSPSC 15 39-12-10-26
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
;