TRANSFORMADOR SITAS ; FASES:1; PN/PN(S6)(KVA):2 /9,7; UPRI(V):400+/-5%; USEC(V):2X115; ISEC(A):2X8,7; F(HZ):50...60; GR. CONEXION / PROT. ENROLLANDO:II0I0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP00; CONEXION:CONEXION POR CONECTOR PLANO/TORNILLO; MONTAJE:TORNILLO; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >TRANSFORMADOR DE MANDO< >TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO<
Notas
El producto ya no está disponible
4AM6442-8DD40-0FA0
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local