TRANSFORMADOR SITAS ; FASES:1; PN/PN(S6)(KVA):8 /28,5; UPRI(V):440+/-5%; USEC(V):230; ISEC(A):34,8; F(HZ):50...60; GR. CONEXION / PROT. ENROLLANDO:II0 /0; TA/ISOKL:55 /H; IP00; CONEXION:CONEXION POR TORNILLO; MONTAJE:TORNILLO; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >TRANSFORMADOR DE MANDO< >TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO<
Notas
El producto ya no está disponible
4AT3912-8DD40-0FA0
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local