SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in
6AG4012-1CB31-0CX0
Product
***ya no disponible*** SIMATIC IPC347E (Rack PC, 19, 4 módulos de altura); Core I5-4570S (4C/4T, 2,9 (3,6) GHz, 6 MB de caché); interfaces: 2 Gbits Ethernet, 1 DVI-D, 1 VGA, 2 USB en frente, 4 USB en la parte posterior, 1 USB interno, 2 serie, 2 PS/2, audio; 1 disco duro de 1 TB, interno; 8 GB de DDR3 SDRAM (1 × 8 GB), Single Channel; DVD +/–RW; Windows 10 Enterprise LTSB 2016; fuente de alimentación industrial de 100/240 V, sin cable de red
Notas
Este producto es un spare part
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AG4012-1CB31-0CX0
Descripción de Producto ***ya no disponible*** SIMATIC IPC347E (Rack PC, 19, 4 módulos de altura); Core I5-4570S (4C/4T, 2,9 (3,6) GHz, 6 MB de caché); interfaces: 2 Gbits Ethernet, 1 DVI-D, 1 VGA, 2 USB en frente, 4 USB en la parte posterior, 1 USB interno, 2 serie, 2 PS/2, audio; 1 disco duro de 1 TB, interno; 8 GB de DDR3 SDRAM (1 × 8 GB), Single Channel; DVD +/–RW; Windows 10 Enterprise LTSB 2016; fuente de alimentación industrial de 100/240 V, sin cable de red
Familia de producto No disponible
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM410:Iniciar fase de Soporte / Repuestos & Reparaciones - Resto del periodo de soporte
Fecha Efectiva PLM Producto bloqueado desde: 15.01.2021
Notas
Este producto es un spare part
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 2ET / 2ET
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal Ninguno
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control ECCN : 5A992 / AL : N
Tiempo de Fabricacion A solicitud
Peso Neto (kg) 17.000 Kg
Dimensión de Empaque 56.50 x 60.00 x 30.00
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad para Cantidad 1 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN 4034106032852
UPC No disponible
Commodity code 84715000
LKZ_FDB/ IDCatálogo IC10-E
Grupo de Producto X0J7
Group Code R133
País de origen China
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 01.07.2019
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

1,2-dimethoxyethane,ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP No disponible
Clasificaciones
  No disponible
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
;