SIMATIC IPC547G (Rack PC, 19", 4 módulos de altura); interfaces: 2 USB 3.0 frontales; 2 Intel Gigabit Ethernet, 2 PS/2, audio posterior; 7 slots: 5 PCI-Express, 2 PCI, Vigilancia de temperatura y ventiladores; watchdog; inmovilizador de tarjeta Core i5-6500 (4C/4T, 3,2 (3,6) GHz, 6 MB de caché, iAMT); placa madre: (chipset C236, 1 DVI-D, 2 DisplayPort V1.2, 4 USB 3.0 y 4 USB 2.0 posterior, 1 USB 2.0 interno, 1 COM 1; RAID integrado) 1 disco duro de 1 TB en chasis extraíble, en frente 8 GB DDR4 SD-RAM (2 x 4 GB), Dual Channel Caja azul cromada, Fuente de alimentación industrial de 100/240V AC, DVD +/-RW (Slim) Controlador gráfico integrado Windows 7 Ultimate, MUI (en/de/fr/it/es), 64 bits, SP1 sin ampliaciones (software) Cable de red para Europa
Notas
El producto se eliminó sin reemplazo
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
Número de artículo (número de mercado) |
6AG4104-4GH12-0BX1 |
Descripción de Producto |
SIMATIC IPC547G (Rack PC, 19", 4 módulos de altura); interfaces: 2 USB 3.0 frontales; 2 Intel Gigabit Ethernet, 2 PS/2, audio posterior; 7 slots: 5 PCI-Express, 2 PCI, Vigilancia de temperatura y ventiladores; watchdog; inmovilizador de tarjeta Core i5-6500 (4C/4T, 3,2 (3,6) GHz, 6 MB de caché, iAMT); placa madre: (chipset C236, 1 DVI-D, 2 DisplayPort V1.2, 4 USB 3.0 y 4 USB 2.0 posterior, 1 USB 2.0 interno, 1 COM 1; RAID integrado) 1 disco duro de 1 TB en chasis extraíble, en frente 8 GB DDR4 SD-RAM (2 x 4 GB), Dual Channel Caja azul cromada, Fuente de alimentación industrial de 100/240V AC, DVD +/-RW (Slim) Controlador gráfico integrado Windows 7 Ultimate, MUI (en/de/fr/it/es), 64 bits, SP1 sin ampliaciones (software) Cable de red para Europa
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM490:Inicio del último Año de soporte |
Fecha Efectiva PLM |
Producto descontinuado desde: 01.10.2024 |
Notas |
El producto se eliminó sin reemplazo
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
2AP / 2AP |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
Ninguno |
Exportar Regulaciones de Control |
ECCN : 5A992 / AL : N |
Tiempo de Fabricacion |
A solicitud |
Peso Neto (kg) |
17.000 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad para Cantidad |
1 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
804766454530 |
Commodity code |
84715000 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
IC10 |
Grupo de Producto |
3361 |
Group Code |
R133 |
País de origen |
Alemania |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 29.04.2016 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
1,2-dimethoxyethane,ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|