SIMATIC IPC627D (Box PC), Tarjeta gráfica HD integrada, 2 Gigabit Ethernet (IE/PN) 4 USB V3.0; 1 en serie (COM 1); Controlador RAID integrado; watchdog, Vigilancia de temperatura y ventiladores Core i3-4330TE (2C/4T, 2,4GHz, Caché de 4MB, VT-X) Solid State Drive de 240 GB 8 GB DDR3 1600 DIMM; ECC; 2x PCI sin ampliación (HW) Windows Embedded Standard 7 P, 32 bits SP1 MUI (de,en,fr,es,it) con opción de SSD de 240 GB sin RAID; sin ampliación (software) Fuente de alimentación industrial de AC 110/230V con NAMUR; cable de red para EE. UU.
Notas
Este producto es un spare part
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
Número de artículo (número de mercado) |
6AG4131-2DM50-0DX3 |
Descripción de Producto |
SIMATIC IPC627D (Box PC), Tarjeta gráfica HD integrada, 2 Gigabit Ethernet (IE/PN) 4 USB V3.0; 1 en serie (COM 1); Controlador RAID integrado; watchdog, Vigilancia de temperatura y ventiladores Core i3-4330TE (2C/4T, 2,4GHz, Caché de 4MB, VT-X) Solid State Drive de 240 GB 8 GB DDR3 1600 DIMM; ECC; 2x PCI sin ampliación (HW) Windows Embedded Standard 7 P, 32 bits SP1 MUI (de,en,fr,es,it) con opción de SSD de 240 GB sin RAID; sin ampliación (software) Fuente de alimentación industrial de AC 110/230V con NAMUR; cable de red para EE. UU.
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM410:Iniciar fase de Soporte / Repuestos & Reparaciones - Resto del periodo de soporte |
Fecha Efectiva PLM |
Producto bloqueado desde: 21.04.2023 |
Notas |
Este producto es un spare part
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
2ET / 2ET |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
Ninguno |
Exportar Regulaciones de Control |
ECCN : 5A992 / AL : N |
Tiempo de Fabricacion |
A solicitud |
Peso Neto (kg) |
6.000 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad para Cantidad |
1 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
804766808999 |
Commodity code |
84715000 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
IC10 |
Grupo de Producto |
4342 |
Group Code |
R133 |
País de origen |
Alemania |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 09.12.2013 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
1,2-dimethoxyethane,ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|