SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimizar
6AG4131-3GC33-1AC2
Product
Imagen similar
SIMATIC IPC627E (Box PC), tarjeta gráfica UHD integrada; DP/DVI-D; 3 Gigabit Ethernet (IE/PN); 6 USB 3.1 Gen 2; 1 serie (COM 1); Controlador RAID integrado; watchdog, vigilancia de temperatura y vigilancia de ventiladores; dispositivo sin batería CMOS (CR2450N); Core i7-8700 (6C/12T, 3,2(4,6) GHz, 12 MB de caché, VT-d, AMT); Unidad de estado sólido 2,5" SATA de 480 GB interna; 32 GB DDR4-2666 (2 × 16); Fuente de alimentación industrial de 110/230 V AC con NAMUR; cable de red para EE. UU.; Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64 bits, MUI (en, de, fr, it, es) para Core i7; Sin ampliación (software); 2 PCIe (x16, x4)
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AG4131-3GC33-1AC2
Descripción de Producto SIMATIC IPC627E (Box PC), tarjeta gráfica UHD integrada; DP/DVI-D; 3 Gigabit Ethernet (IE/PN); 6 USB 3.1 Gen 2; 1 serie (COM 1); Controlador RAID integrado; watchdog, vigilancia de temperatura y vigilancia de ventiladores; dispositivo sin batería CMOS (CR2450N); Core i7-8700 (6C/12T, 3,2(4,6) GHz, 12 MB de caché, VT-d, AMT); Unidad de estado sólido 2,5" SATA de 480 GB interna; 32 GB DDR4-2666 (2 × 16); Fuente de alimentación industrial de 110/230 V AC con NAMUR; cable de red para EE. UU.; Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64 bits, MUI (en, de, fr, it, es) para Core i7; Sin ampliación (software); 2 PCIe (x16, x4)
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 205 / 205
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal Ninguno
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control ECCN : 5A992 / AL : N
Tiempo de Fabricacion 15 Día/Días
Peso Neto (kg) 6.000 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad para Cantidad 1 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC 804766903137
Commodity code 84715000
LKZ_FDB/ IDCatálogo IC10
Grupo de Producto 3358
Group Code R133
País de origen Alemania
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 10.12.2018
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

1,2-dimethoxyethane,ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 19-20-01-02
eClass 14 19-20-01-02
eClass 6 19-20-01-02
eClass 7.1 19-20-01-02
eClass 8 19-20-01-02
eClass 9 19-20-01-02
eClass 9.1 19-20-01-02
ETIM 7 EC001413
ETIM 8 EC001413
ETIM 9 EC001413
IDEA 4 6606
UNSPSC 15 43-21-15-06
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
Puede también añadir opciones al producto
;