SIMOTION Drive-based CompactFlash Card D410-2 de 1 GB; software de accionamiento SINAMICS V5.x y kernel SIMOTION para SIMOTION D410-2; versión de software actual; Nota: no para SIMOTION D410, D4x5 y D4x5-2
Notas
El producto ya no está disponible
suc. comp.: 6AU1400-1QA20-0AA0; support.industry.siemens.com, buscar 109781361
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
Número de artículo (número de mercado) |
6AU1400-1PA23-0AA0 |
Descripción de Producto |
SIMOTION Drive-based CompactFlash Card D410-2 de 1 GB; software de accionamiento SINAMICS V5.x y kernel SIMOTION para SIMOTION D410-2; versión de software actual; Nota: no para SIMOTION D410, D4x5 y D4x5-2
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM490:Inicio del último Año de soporte |
Fecha Efectiva PLM |
Producto descontinuado desde: 09.09.2020 |
Notas |
El producto ya no está disponible
suc. comp.: 6AU1400-1QA20-0AA0; support.industry.siemens.com, buscar 109781361
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
731 / 731 |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
Ninguno |
Exportar Regulaciones de Control |
ECCN : 3A991X / AL : N |
Tiempo de Fabricacion |
1 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
0.030 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad para Cantidad |
1 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
887621913717 |
Commodity code |
85235190 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
PM21 |
Grupo de Producto |
9669 |
Group Code |
R251 |
País de origen |
Alemania |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 08.02.2012 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|