SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimizar
6AU1810-1BA53-1XG7
Product
sistema de ingeniería SIMOTION SCOUT y SCOUT TIA V5.3 SP1 descarga de software incl. arrancador, runtime, técn. documentación utilidades gratuitas ******************************* Dirección de e-mail del destinatario de la mercancía imprescindible para la entrega
Notas
El producto sólo es descargable. El producto sólo es descargable.
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AU1810-1BA53-1XG7
Descripción de Producto sistema de ingeniería SIMOTION SCOUT y SCOUT TIA V5.3 SP1 descarga de software incl. arrancador, runtime, técn. documentación utilidades gratuitas ******************************* Dirección de e-mail del destinatario de la mercancía imprescindible para la entrega
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
El producto sólo es descargable. El producto sólo es descargable.
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 731 / 731
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal Ninguno
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control AL : N / ECCN : N
Tiempo de Fabricacion 1 Día/Días
Peso Neto (kg) 0.001 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad para Cantidad 1 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN 4047622770580
UPC 804766923210
Commodity code No disponible
LKZ_FDB/ IDCatálogo PM21
Grupo de Producto 9669
Group Code R251
País de origen Alemania
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas Producto conforme a RoHS
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-24-25-06
eClass 14 27-24-25-06
eClass 6 27-24-20-80
eClass 7.1 27-24-20-80
eClass 8 27-24-20-80
eClass 9 27-24-20-80
eClass 9.1 27-24-20-80
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
ETIM 9 EC001435
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
;