SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimizar
6AV2105-0RA00-0AQ0
Product
Imagen similar
EPL Royalty para SIMATIC WinCC Runtime Professional, para versión para contrato n.º 00011-GB8 PowerTags máx., (EPL=Enterprise License) solo válido en combinación con contrato Enterprise License, requiere EPL Master
Notas
Producto ya no está disponible. Sucesor:
6AV2105-0RA00-0GQ0 Compare Productos
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AV2105-0RA00-0AQ0
Descripción de Producto EPL Royalty para SIMATIC WinCC Runtime Professional, para versión para contrato n.º 00011-GB8 PowerTags máx., (EPL=Enterprise License) solo válido en combinación con contrato Enterprise License, requiere EPL Master
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM
Fecha Efectiva PLM Producto no disponible desde: 02.12.2024
Notas
Producto ya no está disponible. Sucesor:
6AV2105-0RA00-0GQ0 Compare Productos
Información del sucesor
Sucesor 6AV2105-0RA00-0GQ0
Descripción del sucesor EPL Royalty para SIMATIC WinCC Runtime Professional, para versión para contrato n.º 00011-GB8 PowerTags máx., (EPL=Enterprise License) solo válido en combinación con contrato Enterprise License, requiere EPL Master - - dirección de correo electrónico del destinatario de la mercancía necesaria para la entrega
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 269 / 269
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal Ninguno
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control AL : N / ECCN : N
Tiempo de Fabricacion 5 Día/Días
Peso Neto (kg) 0.008 Kg
Dimensión de Empaque 19.20 x 25.00 x 0.70
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad para Cantidad 0 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN 4047622133637
UPC 804766007231
Commodity code 49119900
LKZ_FDB/ IDCatálogo ST80.2
Grupo de Producto 4002
Group Code R142
País de origen Alemania
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas Producto conforme a RoHS
Clase de producto D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente)
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-24-25-02
eClass 14 27-24-25-02
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 7 EC001416
ETIM 8 EC001416
ETIM 9 EC001416
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|
Compre producto
Cantidad 0 pieza
;