SIMATIC WinCC RT Prof. V15.1, Upgrade WinCC V7.0..V7.4 RT/RC 128 PowerTags -> WinCC Runtime Professional 128 PowerTags V15.1, software runtime en el TIA Portal, Single License, descarga de SW y License Key, clase A, en 5 idiomas (de,en,fr,es,it), ejecutable en Windows 7 Prof/Ent/Ult SP1 (64 bits)/ 10 Prof/Ent (64 bits)/ Server 2008 R2+SP1 (64 bits)/ Server 2012 R2/2016 (64 bits) - - dirección de correo electrónico del destinatario de la mercancía necesaria para la entrega
Notas
El producto sólo es descargable.
Número de artículo (número de mercado) |
6AV2105-4BB05-0AK0 |
Descripción de Producto |
SIMATIC WinCC RT Prof. V15.1, Upgrade WinCC V7.0..V7.4 RT/RC 128 PowerTags -> WinCC Runtime Professional 128 PowerTags V15.1, software runtime en el TIA Portal, Single License, descarga de SW y License Key, clase A, en 5 idiomas (de,en,fr,es,it), ejecutable en Windows 7 Prof/Ent/Ult SP1 (64 bits)/ 10 Prof/Ent (64 bits)/ Server 2008 R2+SP1 (64 bits)/ Server 2012 R2/2016 (64 bits) - - dirección de correo electrónico del destinatario de la mercancía necesaria para la entrega
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM400:Retiro por etapas iniciado / Suministro Ilimitado de Repuestos |
Fecha Efectiva PLM |
Producto en punto de venta desde: 01.10.2021 |
Notas |
El producto sólo es descargable.
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
2AP / 2AP |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
Ninguno |
Exportar Regulaciones de Control |
AL : N / ECCN : N |
Tiempo de Fabricacion |
1 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
0.001 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad para Cantidad |
1 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
4047622598894 |
UPC |
804766693380 |
Commodity code |
No disponible |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
ST80.2 |
Grupo de Producto |
2271 |
Group Code |
R142 |
País de origen |
Alemania |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
Producto conforme a RoHS |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-24-25-02 |
eClass |
14 |
27-24-25-02 |
eClass |
6 |
27-24-25-02 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-02 |
eClass |
8 |
27-24-25-02 |
eClass |
9 |
27-24-25-02 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-02 |
ETIM |
7 |
EC001416 |
ETIM |
8 |
EC001416 |
ETIM |
9 |
EC001416 |
IDEA |
4 |
7071 |
UNSPSC |
15 |
43-23-26-08 |
|
|
|
|