SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimizar
6AV2113-8XA00-0YQ0
Product
Imagen similar
SIMATIC WinCC Professional máx. PowerTags, EPL Royalty; Royalty para 1 instalación; solo válido en combinación con contrato de Enterprise License: 00011-GB8; requiere EPL Master
Notas
Producto ya no está disponible. Sucesor:
6AV2113-8XA00-0GQ0 Compare Productos
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AV2113-8XA00-0YQ0
Descripción de Producto SIMATIC WinCC Professional máx. PowerTags, EPL Royalty; Royalty para 1 instalación; solo válido en combinación con contrato de Enterprise License: 00011-GB8; requiere EPL Master
Familia de producto No disponible
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM
Fecha Efectiva PLM Producto no disponible desde: 02.12.2024
Notas
Producto ya no está disponible. Sucesor:
6AV2113-8XA00-0GQ0 Compare Productos
Información del sucesor
Sucesor 6AV2113-8XA00-0GQ0
Descripción del sucesor SIMATIC WinCC Professional máx. PowerTags, EPL Royalty; royalty para 1 instalación; solo válido en combinación con contrato de Enterprise License: 00011-GB8; requiere EPL Master - - dirección de correo electrónico del destinatario de la mercancía necesaria para la entrega
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 269 / 269
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal Ninguno
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control ECCN : N / AL : N
Tiempo de Fabricacion A solicitud
Peso Neto (kg) 0.008 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad para Cantidad 0 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN 4047622142226
UPC 804766007248
Commodity code 49119900
LKZ_FDB/ IDCatálogo ST80.2
Grupo de Producto 4B94
Group Code R142
País de origen Alemania
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 01.01.2013
Clase de producto D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente)
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  No disponible
|
Compre producto
Cantidad 0 pieza
;