SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimizar
6AV2181-8AS20-0AX0
No hay foto disponible
lápiz de memoria USB SIMATIC HMI, 8 GB, para equipos HMI con el correspondiente slot más información, cantidad y contenido: ver datos técnicos
Notas
Producto ya no está disponible. Sucesor:
6AV6881-0AS42-0AA1 Compare Productos
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AV2181-8AS20-0AX0
Descripción de Producto lápiz de memoria USB SIMATIC HMI, 8 GB, para equipos HMI con el correspondiente slot más información, cantidad y contenido: ver datos técnicos
Familia de producto No disponible
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM
Fecha Efectiva PLM Producto no disponible desde: 24.06.2020
Notas
Producto ya no está disponible. Sucesor:
6AV6881-0AS42-0AA1 Compare Productos
Información del sucesor
Sucesor 6AV6881-0AS42-0AA1
Descripción del sucesor unidad flash USB, 32 GB, USB 3.0, volumen de suministro: 1 unidad flash USB
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 270 / 270
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal Ninguno
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control ECCN : EAR99H / AL : N
Tiempo de Fabricacion 5 Día/Días
Peso Neto (kg) 0.017 Kg
Dimensión de Empaque 19.30 x 24.00 x 2.50
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad para Cantidad 0 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN 4047622274057
UPC 804766029257
Commodity code 85235110
LKZ_FDB/ IDCatálogo ST80.1Q
Grupo de Producto 2260
Group Code R119
País de origen Alemania
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 08.12.2014
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  No disponible
|
Compre producto
Cantidad 0 pieza
;