Software del sistema WinCC V7.2, RT 512 (512 PowerTags), software runtime, Single License SW y documentación en DVD, Clave de licencia en memoria USB, Clase A, en 5 idiomas (de,en,fr,es,it), ejecutable con Windows XP Prof.+SP3 (32 bits), 7 Prof./Ent./Ult.+SP1 (32 bits), 7 Prof./Ent./Ult.+SP1 (64 bits), 2003 Server+SP2 (32 bits), 2003 Server R2+SP2 (32 bits), Server 2008+SP2 (32 bits), Server 2008 R2+SP1 (64 bits)
Notas
El producto se eliminó sin reemplazo
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
Número de artículo (número de mercado) |
6AV6381-2BD07-2AX0 |
Descripción de Producto |
Software del sistema WinCC V7.2, RT 512 (512 PowerTags), software runtime, Single License SW y documentación en DVD, Clave de licencia en memoria USB, Clase A, en 5 idiomas (de,en,fr,es,it), ejecutable con Windows XP Prof.+SP3 (32 bits), 7 Prof./Ent./Ult.+SP1 (32 bits), 7 Prof./Ent./Ult.+SP1 (64 bits), 2003 Server+SP2 (32 bits), 2003 Server R2+SP2 (32 bits), Server 2008+SP2 (32 bits), Server 2008 R2+SP1 (64 bits)
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha Efectiva PLM |
Producto no disponible desde: 01.10.2023 |
Notas |
El producto se eliminó sin reemplazo
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
2AP / 2AP |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
Ninguno |
Exportar Regulaciones de Control |
ECCN : N / AL : N |
Tiempo de Fabricacion |
5 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
0.283 Kg |
Dimensión de Empaque |
18.70 x 26.60 x 3.00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad para Cantidad |
0 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
4019169315739 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85234910 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
ST9.80 |
Grupo de Producto |
4323 |
Group Code |
R142 |
País de origen |
Alemania |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
Producto conforme a RoHS |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|