*** ya no está disponible *** SIMATIC IPC 477D, pantalla táctil de 15"; 4 USB (lado posterior)+1 USB (frontal), Ethernet (10/100/1000) Core i3-3217UE; 2 Gbit Ethernet (IE/PN); 4 GB; 1 RS-232; sin PCIe; Windows 7 Ultimate de 64 bits; intercambiable sin unidad; SSD de 240 GB estándar (MLC); sin software SIMATIC; Fuente de alimentación industrial de 24V DC
Notas
Sucesor: SIMATIC IPC477E 6AV7241-.....-....
Este producto es un spare part
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
Número de artículo (número de mercado) |
6AV7240-3BC07-0PA0 |
Descripción de Producto |
*** ya no está disponible *** SIMATIC IPC 477D, pantalla táctil de 15"; 4 USB (lado posterior)+1 USB (frontal), Ethernet (10/100/1000) Core i3-3217UE; 2 Gbit Ethernet (IE/PN); 4 GB; 1 RS-232; sin PCIe; Windows 7 Ultimate de 64 bits; intercambiable sin unidad; SSD de 240 GB estándar (MLC); sin software SIMATIC; Fuente de alimentación industrial de 24V DC
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM410:Iniciar fase de Soporte / Repuestos & Reparaciones - Resto del periodo de soporte |
Fecha Efectiva PLM |
Producto bloqueado desde: 01.09.2021 |
Notas |
Sucesor: SIMATIC IPC477E 6AV7241-.....-....
Este producto es un spare part
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
2ET / 2ET |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
Ninguno |
Exportar Regulaciones de Control |
ECCN : 5A992 / AL : N |
Tiempo de Fabricacion |
A solicitud |
Peso Neto (kg) |
5.000 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad para Cantidad |
1 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
804766519512 |
Commodity code |
84714100 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
ST80.1U |
Grupo de Producto |
4387 |
Group Code |
R133 |
País de origen |
Alemania |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 20.12.2012 |
Clase de producto |
D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente) |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|