SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimizar
6AV7241-5KG34-0FA0
Product
Imagen similar
SIMATIC IPC 477E 19" Multitouch (1366 x 768); 4 USB (posterior), Ethernet (10/100/1000); Core i5-6442EQ; 3 Gigabit Ethernet (IE/PN); 8 GB y NVRAM; 2 RS232/RS485; sin PCIe; Windows 7 Ultimate SP1 de 64 bits, MUI (de, en, es, fr, it); sin intercambio de memoria de masa; Disco SSD SATA de 240 GB; sin software SIMATIC; Fuente de alimentación industrial de 24 V DC
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AV7241-5KG34-0FA0
Descripción de Producto SIMATIC IPC 477E 19" Multitouch (1366 x 768); 4 USB (posterior), Ethernet (10/100/1000); Core i5-6442EQ; 3 Gigabit Ethernet (IE/PN); 8 GB y NVRAM; 2 RS232/RS485; sin PCIe; Windows 7 Ultimate SP1 de 64 bits, MUI (de, en, es, fr, it); sin intercambio de memoria de masa; Disco SSD SATA de 240 GB; sin software SIMATIC; Fuente de alimentación industrial de 24 V DC
Familia de producto SIMATIC IPC477E
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 274 / 274
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal Ninguno
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control ECCN : 5A992 / AL : N
Tiempo de Fabricacion 15 Día/Días
Peso Neto (kg) 6.900 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad para Cantidad 1 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC 804766462313
Commodity code 84714100
LKZ_FDB/ IDCatálogo ST80.1U
Grupo de Producto 9318
Group Code R133
País de origen Alemania
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 16.01.2017
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 19-20-01-03
eClass 14 19-20-01-03
eClass 6 27-24-23-01
eClass 7.1 27-24-23-01
eClass 8 27-24-23-01
eClass 9 19-20-01-03
eClass 9.1 19-20-01-03
ETIM 7 EC001414
ETIM 8 EC001414
ETIM 9 EC001414
IDEA 4 6607
UNSPSC 15 43-21-15-06
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
Puede también añadir opciones al producto
;