SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimizar
6AV7260-2GM30-0BX0
Product
Imagen similar
SIMATIC IPC677D (Panel PC), 2x Ethernet a 10/100/1000 Mbits/s; 4 USB V3.0, 1 en serie (COM1); watchdog, Vigilancia de temperatura y ventiladores; Controlador RAID integrado; 22", táctil (1920 x 1080); con USB frontal XEON E3-1268LV3 (4C/8T, 2,3 (3,3) GHz, 8 MB de caché, VT-D, AMT) Solid State Drive de 240 GB 8 GB DDR3 1600 DIMM; 2x PCI sin ampliación (HW) Windows 7 Ultimate de 64 bits SP1, MUI (de, en, fr, es, it) sin ampliación (software) Fuente de alimentación industrial de AC 110/230V con NAMUR; Cable de red para Europa
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AV7260-2GM30-0BX0
Descripción de Producto SIMATIC IPC677D (Panel PC), 2x Ethernet a 10/100/1000 Mbits/s; 4 USB V3.0, 1 en serie (COM1); watchdog, Vigilancia de temperatura y ventiladores; Controlador RAID integrado; 22", táctil (1920 x 1080); con USB frontal XEON E3-1268LV3 (4C/8T, 2,3 (3,3) GHz, 8 MB de caché, VT-D, AMT) Solid State Drive de 240 GB 8 GB DDR3 1600 DIMM; 2x PCI sin ampliación (HW) Windows 7 Ultimate de 64 bits SP1, MUI (de, en, fr, es, it) sin ampliación (software) Fuente de alimentación industrial de AC 110/230V con NAMUR; Cable de red para Europa
Familia de producto No disponible
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM410:Iniciar fase de Soporte / Repuestos & Reparaciones - Resto del periodo de soporte
Fecha Efectiva PLM Producto bloqueado desde: 01.10.2023
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 2ET / 2ET
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal Ninguno
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control ECCN : 5A992 / AL : N
Tiempo de Fabricacion 15 Día/Días
Peso Neto (kg) 17.000 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad para Cantidad 1 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC 804766011832
Commodity code 84714100
LKZ_FDB/ IDCatálogo ST80.1U
Grupo de Producto 4385
Group Code R133
País de origen Alemania
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 16.01.2014
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

1,2-dimethoxyethane,ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 19-20-01-03
eClass 6 27-24-23-01
eClass 7.1 27-24-23-01
eClass 8 27-24-23-01
eClass 9 19-20-01-03
eClass 9.1 19-20-01-03
ETIM 7 EC001414
ETIM 8 EC001414
ETIM 9 EC001414
IDEA 4 6607
UNSPSC 15 43-21-15-06
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
Puede también añadir opciones al producto
;