WinCC RT, variante especial V7.2 RT 500000 (500000 PowerTags), software runtime, Single License SW y documentación en DVD, Clave de licencia en memoria USB, Clase A, en 5 idiomas (de,en,fr,es,it), ejecutable con Windows como RT 128 (6AV6381-2BC07-2AX0) la licencia es una solución personalizada Solución para OERLIKON/BARMAG Remscheid, instalaciones de fibras químicas
Notas
El producto se eliminó sin reemplazo
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
Número de artículo (número de mercado) |
6AV9681-1AB02-2AX0 |
Descripción de Producto |
WinCC RT, variante especial V7.2 RT 500000 (500000 PowerTags), software runtime, Single License SW y documentación en DVD, Clave de licencia en memoria USB, Clase A, en 5 idiomas (de,en,fr,es,it), ejecutable con Windows como RT 128 (6AV6381-2BC07-2AX0) la licencia es una solución personalizada Solución para OERLIKON/BARMAG Remscheid, instalaciones de fibras químicas
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha Efectiva PLM |
Producto no disponible desde: 05.10.2021 |
Notas |
El producto se eliminó sin reemplazo
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
276 / 276 |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
Ninguno |
Exportar Regulaciones de Control |
ECCN : N / AL : N |
Tiempo de Fabricacion |
A solicitud |
Peso Neto (kg) |
0.283 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad para Cantidad |
0 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
4019169326643 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85234910 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
ST80XX |
Grupo de Producto |
4224 |
Group Code |
R142 |
País de origen |
Alemania |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
Producto conforme a RoHS |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|