SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in
6AV9684-1AA05-0AA0
No hay foto disponible
WinCC Runtime Professional Server & Client Package V15 compuesto por: SIMATIC WinCC RT Professional 4096 PowerTags V15, SIMATIC WinCC Server para Runtime Professional, dos paquetes SIMATIC WinCC Client para Runtime Professional V15 ******************************* Contenido: 1 × 6AV2105-0HA05-0AA0, 1 × 6AV2107-0EB00-0BB0, 2 × 6AV2107-0DB05-0AA0
Notas
El producto se eliminó sin reemplazo
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AV9684-1AA05-0AA0
Descripción de Producto WinCC Runtime Professional Server & Client Package V15 compuesto por: SIMATIC WinCC RT Professional 4096 PowerTags V15, SIMATIC WinCC Server para Runtime Professional, dos paquetes SIMATIC WinCC Client para Runtime Professional V15 ******************************* Contenido: 1 × 6AV2105-0HA05-0AA0, 1 × 6AV2107-0EB00-0BB0, 2 × 6AV2107-0DB05-0AA0
Familia de producto No disponible
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM
Fecha Efectiva PLM Producto no disponible desde: 01.10.2023
Notas
El producto se eliminó sin reemplazo
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 2AP / 2AP
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal Ninguno
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control ECCN : N / AL : N
Tiempo de Fabricacion 1 Día/Días
Peso Neto (kg) 0.800 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad para Cantidad 0 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 85234910
LKZ_FDB/ IDCatálogo ST80XX
Grupo de Producto 2271
Group Code R142
País de origen Alemania
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 01.01.2013
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP No disponible
Clasificaciones
  No disponible
|
Compre producto
Cantidad 0 pieza
;