SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimizar
6ES7155-6AU00-0AB1
Product
Imagen similar
paquete de formación SIMATIC ET 200SP Energy Meter consta de: 1 IM155-6PN HF, 1 BusAdapter BA 2xRJ45, 2 DI 8x 24VDC/0,5A HF, 2 DQ 8x 24VDC/0,5A HF, 1 AI Energy Meter ST, 5 BaseUnits, conexiones de pantalla, tiras rotulables, plaquitas de identificación por color, - - solo para fines de formación
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6ES7155-6AU00-0AB1
Descripción de Producto paquete de formación SIMATIC ET 200SP Energy Meter consta de: 1 IM155-6PN HF, 1 BusAdapter BA 2xRJ45, 2 DI 8x 24VDC/0,5A HF, 2 DQ 8x 24VDC/0,5A HF, 1 AI Energy Meter ST, 5 BaseUnits, conexiones de pantalla, tiras rotulables, plaquitas de identificación por color, - - solo para fines de formación
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 2SP / 2SP
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal Ninguno
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control AL : N / ECCN : EAR99H
Tiempo de Fabricacion 20 Día/Días
Peso Neto (kg) 1.600 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad para Cantidad 1 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC 804766084706
Commodity code 85176200
LKZ_FDB/ IDCatálogo ST76-S
Grupo de Producto X07H
Group Code R151
País de origen Alemania
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 20.05.2014
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-24-22-19
eClass 14 27-24-22-19
eClass 6 27-24-22-19
eClass 7.1 27-24-22-19
eClass 8 27-24-22-19
eClass 9 27-24-22-19
eClass 9.1 27-24-22-19
ETIM 7 EC002581
ETIM 8 EC002581
ETIM 9 EC002581
IDEA 4 3578
UNSPSC 15 32-15-17-07
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
;