- Drive technology
- Automation technology
- Energy
- Building Technologies
- Low-Voltage controls and distribution
- Market-specific solutions
- Services
- Software
- ... and everything else you need
- Ordering Data Overview
- Catalogs and Price Lists
| |
SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 DP CPU compacta con MPI, 24 DI/16 DO, 4 AI, 2 AO, 1 Pt100, 4 contadores rápidos (60 kHz), interfaz DP integrada, alimentación de DC 24V integrada, memoria de trabajo de 192 Kbytes, conector frontal (2x 40 polos) y Se necesita Micro Memory Card con diseño GEA 0005-4050-820
Número de artículo (número de mercado) |
6ES7314-6CH04-4AB0 |
Descripción de Producto |
SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 DP CPU compacta con MPI, 24 DI/16 DO, 4 AI, 2 AO, 1 Pt100, 4 contadores rápidos (60 kHz), interfaz DP integrada, alimentación de DC 24V integrada, memoria de trabajo de 192 Kbytes, conector frontal (2x 40 polos) y Se necesita Micro Memory Card con diseño GEA 0005-4050-820
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM400:Retiro por etapas iniciado / Suministro Ilimitado de Repuestos |
Fecha Efectiva PLM |
Producto en punto de venta desde: 01.10.2023 |
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
2AP / 2AP |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
Ninguno |
Exportar Regulaciones de Control |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Tiempo de Fabricacion |
1 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
0.731 Kg |
Dimensión de Empaque |
13.40 x 15.30 x 12.90 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad para Cantidad |
1 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
4025515080237 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85371091 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
ST80XY |
Grupo de Producto |
2292 |
Group Code |
R132 |
País de origen |
Alemania |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 13.09.2011 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead monoxide (lead oxide)
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Silicic acid, lead salt
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Diboron trioxide
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
is(α,α-dimethylbenzyl) peroxide
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-24-22-07 |
eClass |
14 |
27-24-22-07 |
eClass |
6 |
27-24-22-07 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-07 |
eClass |
8 |
27-24-22-07 |
eClass |
9 |
27-24-22-07 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-07 |
ETIM |
7 |
EC000236 |
ETIM |
8 |
EC000236 |
ETIM |
9 |
EC000236 |
IDEA |
4 |
3565 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|