SIMATIC IPC Image & Partition Creator V3.5, copia de seguridad preventiva de datos y gestión de particiones en USB Flash Drive, licencia individual para uso con un SIMATIC IPC
Notas
Número de artículo (número de mercado) |
6ES7648-6AA13-5YA0 |
Descripción de Producto |
SIMATIC IPC Image & Partition Creator V3.5, copia de seguridad preventiva de datos y gestión de particiones en USB Flash Drive, licencia individual para uso con un SIMATIC IPC
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha Efectiva PLM |
Producto no disponible desde: 01.10.2021 |
Notas |
|
Sucesor |
6ES7648-6AA13-6YA0 |
Descripción del sucesor |
SIMATIC IPC Image & Partition Creator V3.6, copia de seguridad preventiva de datos y gestión de particiones en USB Flash Drive, licencia individual para uso con un SIMATIC IPC |
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
208 / 208 |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
Ninguno |
Exportar Regulaciones de Control |
ECCN : 5D992 / AL : N |
Tiempo de Fabricacion |
5 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
0.176 Kg |
Dimensión de Empaque |
18.70 x 26.70 x 3.40 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad para Cantidad |
0 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
4047622739167 |
UPC |
804766849664 |
Commodity code |
85235190 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
IC10-A |
Grupo de Producto |
4331 |
Group Code |
R133 |
País de origen |
Alemania |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
Producto conforme a RoHS |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|