SIMATIC S7, S7-Graph V5.6 SP2, Floating License para 1 usuario SW de ingeniería, SW y documentación en CD, License Key en memoria USB, clase A, en 5 idiomas(de,en,fr,es,it) a partir de STEP 7 V5.6 ejecutable en Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 7 SP1, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise HW de referencia: S7-300/400, C7 - - contenido: juego (1 CD + 1 USB)
Notas
El producto ya no está disponible
hay una nueva versión disponible: 6ES7811-0CC08-0YA5
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
Número de artículo (número de mercado) |
6ES7811-0CC07-0YA5 |
Descripción de Producto |
SIMATIC S7, S7-Graph V5.6 SP2, Floating License para 1 usuario SW de ingeniería, SW y documentación en CD, License Key en memoria USB, clase A, en 5 idiomas(de,en,fr,es,it) a partir de STEP 7 V5.6 ejecutable en Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 7 SP1, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise HW de referencia: S7-300/400, C7 - - contenido: juego (1 CD + 1 USB)
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM490:Inicio del último Año de soporte |
Fecha Efectiva PLM |
Producto descontinuado desde: 01.01.2023 |
Notas |
El producto ya no está disponible
hay una nueva versión disponible: 6ES7811-0CC08-0YA5
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
2AP / 2AP |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
Ninguno |
Exportar Regulaciones de Control |
ECCN : N / AL : N |
Tiempo de Fabricacion |
5 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
0.171 Kg |
Dimensión de Empaque |
18.40 x 26.90 x 3.40 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad para Cantidad |
1 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
4047622528518 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85234910 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
ST9.79-SW |
Grupo de Producto |
2306 |
Group Code |
R134 |
País de origen |
Alemania |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
Producto conforme a RoHS |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|