SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimizar
6ES7823-1HA01-0YA5
No hay foto disponible
SIMATIC Machine Simulator S V1.0; bundle de SW para puesta en marcha virtual consta de: SIMIT Engineering S V10 incl. Floating License clave de licencia en dongle; SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V2.0, Floating License
Notas
Producto ya no está disponible. Sucesor:
6ES7823-1HA03-0YA5 Compare Productos
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6ES7823-1HA01-0YA5
Descripción de Producto SIMATIC Machine Simulator S V1.0; bundle de SW para puesta en marcha virtual consta de: SIMIT Engineering S V10 incl. Floating License clave de licencia en dongle; SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V2.0, Floating License
Familia de producto No disponible
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM490:Inicio del último Año de soporte
Fecha Efectiva PLM Producto descontinuado desde: 01.10.2021
Notas
Producto ya no está disponible. Sucesor:
6ES7823-1HA03-0YA5 Compare Productos
Información del sucesor
Sucesor 6ES7823-1HA03-0YA5
Descripción del sucesor SIMATIC Machine Simulator S V3.0, software, incl. SIMIT V10.2 S y PLCsim Advanced V3.0, Floating License para 1 usuario, Engineering Software, SW y documentación en DVD, clase A, en 2 idiomas (DE, EN), ejecutable con Win 7 SP1, Win 10 LTSB 2015, Win 10 (1909), Win Server 2012 R2 / 2016, para más información, ver Léame de SIMIT V10.2, HW de referencia: PC/PG, contenido: 1 DVD + 1 USB + 2 certificados pedido solo en combinación con: 6DL8900-7XX00-0XB8-Z Y01 Y02
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 2DS / 2DS
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal Ninguno
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control ECCN : N / AL : N
Tiempo de Fabricacion 5 Día/Días
Peso Neto (kg) 0.471 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad para Cantidad 1 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC 804766953170
Commodity code 85234910
LKZ_FDB/ IDCatálogo ST79-SW
Grupo de Producto 4A7U
Group Code R251
País de origen Alemania
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas Producto conforme a RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  No disponible
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
;