SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimizar
6ES7997-1CA00-4BA0
Product
Imagen similar
Solution Partner Value Package paquete Automation SUS Software Update Service suministro de SW en caja (BSD/DVD) incluye: 3 juegos de licencias para Updates/Upgrades para las licencias del paquete Value Package Automation INITIAL. suministro de SW en caja (BSD/DVD) cuota anual para SUS. debe pedirse una sola vez por partner. - - solo para Solution Partner
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6ES7997-1CA00-4BA0
Descripción de Producto Solution Partner Value Package paquete Automation SUS Software Update Service suministro de SW en caja (BSD/DVD) incluye: 3 juegos de licencias para Updates/Upgrades para las licencias del paquete Value Package Automation INITIAL. suministro de SW en caja (BSD/DVD) cuota anual para SUS. debe pedirse una sola vez por partner. - - solo para Solution Partner
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 2PS / 2PS
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal Ninguno
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control AL : N / ECCN : 5D992
Tiempo de Fabricacion A solicitud
Peso Neto (kg) 0.011 Kg
Dimensión de Empaque 26.40 x 31.60 x 4.10
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad para Cantidad 1 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN 4019169198714
UPC 662643844573
Commodity code 85234910
LKZ_FDB/ IDCatálogo ST79-S
Grupo de Producto X02E
Group Code R134
País de origen Alemania
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas Producto conforme a RoHS
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-24-25-90
eClass 14 27-24-25-90
eClass 6 27-24-25-90
eClass 7.1 27-24-25-90
eClass 8 27-24-25-90
eClass 9 27-24-25-90
eClass 9.1 27-24-25-90
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
ETIM 9 EC001435
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
;