Solution Partner Value Package Basic Automation compuesto por: 1 x S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC, 1 x STEP 7 Basic, Single Lic., 1 módulo de salidas analógicas SB1232, 1 AO, 1 Power Module 2,5 A, PM 1207, 1 Switch Module CSM 1277, 1 x KTP700 Basic Color PN 7", 1 x LOGO! 12/24RCE, 1 x LOGO! SOFT Comfort, Single License, ******************************* solo para Solution Partners
Notas
El producto se eliminó sin reemplazo
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
Número de artículo (número de mercado) |
6ES7997-1CB04-4BA0 |
Descripción de Producto |
Solution Partner Value Package Basic Automation compuesto por: 1 x S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC, 1 x STEP 7 Basic, Single Lic., 1 módulo de salidas analógicas SB1232, 1 AO, 1 Power Module 2,5 A, PM 1207, 1 Switch Module CSM 1277, 1 x KTP700 Basic Color PN 7", 1 x LOGO! 12/24RCE, 1 x LOGO! SOFT Comfort, Single License, ******************************* solo para Solution Partners
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha Efectiva PLM |
Producto no disponible desde: 01.10.2020 |
Notas |
El producto se eliminó sin reemplazo
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
2SP / 2SP |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
Ninguno |
Exportar Regulaciones de Control |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Tiempo de Fabricacion |
5 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
3.000 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad para Cantidad |
0 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
887621921620 |
Commodity code |
85371091 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
ST72-S |
Grupo de Producto |
4513 |
Group Code |
R111 |
País de origen |
Alemania |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 04.08.2014 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|