Prolongador de cable de conexión 4G 0,75 + 2 × 0,5 + 4 × 0,2 C Conector hembra y conector Speed-Connect Conector hembra M17/conector macho M17 UL/CSA DESINA Motion-Connect 800PLUS Dmáx = 10,5 mm, Longitud (m) = +0 +10 +5 +0
Número de artículo (número de mercado) |
6FX8002-8QE08-1BF0 |
Descripción de Producto |
Prolongador de cable de conexión 4G 0,75 + 2 × 0,5 + 4 × 0,2 C Conector hembra y conector Speed-Connect Conector hembra M17/conector macho M17 UL/CSA DESINA Motion-Connect 800PLUS Dmáx = 10,5 mm, Longitud (m) = +0 +10 +5 +0
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
DMM / DMM |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
Ninguno |
Exportar Regulaciones de Control |
ECCN : N / AL : N |
Tiempo de Fabricacion |
7 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
2.495 Kg |
Dimensión de Empaque |
500.00 x 500.00 x 80.00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad para Cantidad |
1 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
4042948697436 |
UPC |
195125450806 |
Commodity code |
85444290 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
NCZ-M |
Grupo de Producto |
4R04 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Eslovaquia |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 01.07.2006 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-06-18-01 |
eClass |
14 |
27-06-18-01 |
eClass |
6 |
27-06-18-01 |
eClass |
7.1 |
27-06-18-01 |
eClass |
8 |
27-06-18-01 |
eClass |
9 |
27-06-18-01 |
eClass |
9.1 |
27-06-18-01 |
ETIM |
7 |
EC003249 |
ETIM |
8 |
EC003249 |
ETIM |
9 |
EC003249 |
IDEA |
4 |
1722 |
UNSPSC |
15 |
26-12-16-09 |
|
|
|
|