fuente de alimentación UE para utilizar con HawkEye 40 (T) /45 (T) o MV320 y MV340, versiones RS232, también utilizable con módems Bluetooth y cargadores de baterías
Notas
el producto se sustituye por cable USB 6GT2091-7UH10
Número de artículo (número de mercado) |
6GF3020-0AC40-0AP2 |
Descripción de Producto |
fuente de alimentación UE para utilizar con HawkEye 40 (T) /45 (T) o MV320 y MV340, versiones RS232, también utilizable con módems Bluetooth y cargadores de baterías
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha Efectiva PLM |
Producto no disponible desde: 01.10.2022 |
Notas |
el producto se sustituye por cable USB 6GT2091-7UH10
|
Sucesor |
6GT2091-7UH10 |
Descripción del sucesor |
SIMATIC RF cable de conexión para 5 V de alimentación de aparatos desde un puerto USB, conector USB-A/de bajo voltaje, longitud 1 m |
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
5PC / 5PC |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
Ninguno |
Exportar Regulaciones de Control |
ECCN : 9X9999 / AL : 9X9999 |
Tiempo de Fabricacion |
1 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
0.635 Kg |
Dimensión de Empaque |
1.00 x 1.00 x 1.00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad para Cantidad |
0 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
4019169666183 |
UPC |
662643218886 |
Commodity code |
85044030 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
ID10-E |
Grupo de Producto |
X0AI |
Group Code |
R322 |
País de origen |
China |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 01.07.2006 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|