SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimizar
6GK1182-8BB01-0AA2
Product
Imagen similar
PROFINET IO ASIC, SPNC021E20 (sin plomo), 10/100 Mbits/s ASIC con procesador ARM 946, switch de 2 puertos, PHY integrado, drypack (5 bandejas) 350 unidades solo para uso interno
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6GK1182-8BB01-0AA2
Descripción de Producto PROFINET IO ASIC, SPNC021E20 (sin plomo), 10/100 Mbits/s ASIC con procesador ARM 946, switch de 2 puertos, PHY integrado, drypack (5 bandejas) 350 unidades solo para uso interno
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM400:Retiro por etapas iniciado / Suministro Ilimitado de Repuestos
Fecha Efectiva PLM Producto en punto de venta desde: 01.04.2020
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 2AP / 2AP
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal Ninguno
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control AL : N / ECCN : N
Tiempo de Fabricacion 30 Día/Días
Peso Neto (kg) 1.331 Kg
Dimensión de Empaque 20.80 x 37.70 x 6.90
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad para Cantidad 1 paquete
Cantidades de Empaque 350
Información adicional del producto
EAN 4025515077435
UPC No disponible
Commodity code 85423990
LKZ_FDB/ IDCatálogo ST9.76-A
Grupo de Producto 4512
Group Code R132
País de origen Japón
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 01.01.2006
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-26-17-04
eClass 14 27-26-17-04
eClass 6 27-26-17-04
eClass 7.1 27-26-17-04
eClass 8 27-26-17-04
eClass 9 27-26-17-04
eClass 9.1 27-26-17-04
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
IDEA 4 3348
UNSPSC 15 32-10-16-09
|
Compre producto
Cantidad 1 paquete
;